Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
III
I
II
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos Y
Conexión 1
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Conexión 2
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Conexión 3
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
24 VDC / 24 VAC
Cable
PUR Negro, 0.2 m, Apto para cadenas de arrastre
Variantes de Producto
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-VA04-M415-T4075-002 | BCC VA04-VA04-M415-T4075-004 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos |
| Conexión 3 | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Cable | PUR Negro, 0.2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 0.4 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado de protección | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD