Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Adaptador pasamuros
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, X-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 50 VAC
Corriente nominal (40 °C)
0.5 A
Grado de protección
IP67
Product Features
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD