Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCC0MRF

BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-200-C009

Cables de alimentación

Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, S-codificado
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, S-codificado
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Tensión de servicio Ub
630 VDC / 630 VAC
Corriente nominal (40 °C)
12.0 A
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?