Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Dimensiones
Ø 12 x 50 mm
Serie
M12
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4G1-NSM80G-EP02 | BCS M12K4G1-GOM80G-EP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Serie | M12 | M12 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | Contrafase NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación programable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4404) |
| Superficie activa, material | PTFE | PEEK |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP65 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD