Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica
Dimensiones
Ø 30 x 53 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
15 mm
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
| BES M30MI-PSC15B-BV02 | BES M30MI-PSC15B-BV03 | BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC | Cable con conector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polos, 0.15 m, TPU |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD