Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 83 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
No enrasado
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3026-S4-C | BES M18MN-POC80F-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 600 Hz | 600 Hz |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PA 12 | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD