Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica
Dimensiones
Ø 12 x 70 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
4 mm
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
| BES 516-356-S4-C | BES 515-356-S4-C | BES M12MI-PSC40E-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 2500 Hz | 1200 Hz | 800 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PA 12 | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...70 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | - |
| Resistente a campos magnéticos | - | - | resistente a campos magnéticos (CA/CD) |
| Grado de protección | - | - | IP68 |
| Características adicionales | - | - |
Factor 1 Rango de temperatura ampliado Resistente a soldadura (sensor magnético 100 kA/m) |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD