Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos aptos para procesos de higiene
Special characteristics
Washdown
Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | BES M12EE-PSC40B-S04G-L01 | BES 515-325-SA61-S4-T | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 65 mm |
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 2000 Hz | 800 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4571) |
| Superficie activa, material | LCP | LCP | PEEK |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | - | - | IP68, Según BWN Pr.27 |
| Principio de funcionamiento | - | - | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD