Fibras de vidrio cilíndricas con óptica recta y angular
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-LGG-SMG-10-0,5 | BFO 18A-LGG-SMG-10-1 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Versión | Ø 2, estándar | Ø 2, estándar |
|---|---|---|
| Utilización | Para aparatos base de fibra BFB | Para aparatos base de fibra BFB |
| Aparato base de referencia | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Material de tipo de fibra | Vidrio | Vidrio |
| Longitud de cable L | 0.5 m | 1 m |
| Material de recubrimiento | Silicona, en acero inoxidable | Silicona, en acero inoxidable |
| Alcance | 100 mm | 100 mm |
| Temperatura ambiente | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Material | Acero fino | - |
| Superficie activa, fibras | Haz Ø 1.4 mm | Haz Ø 1.4 mm |
| Superficie activa, disposición de las fibras | Serie homogénea | Serie homogénea |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |