Sensores magnetoinductivos
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BIL AMD0-T060A-01-S75 | BIL EMD0-T060A-01-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1 | M8x1 |
|---|---|---|
| Desviación máxima en la linealidad | ±0,6 mm | ±0,6 mm |
| Alcance | 0...60 mm | 0...60 mm |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -10...75 °C | -10...75 °C |
| Repetibilidad | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |