Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de posición inductivos
Dimensiones
35 x 35 x 31 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA
Product Features
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PUR
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.15 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.50 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 200 mm, PUR
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T014-01-EB02-505 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | BIP LD2-T017-01-EP02 | BIP AD2-T017-01-EB02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular | cuadrangular | cuadrangular |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Cable, blindaje | Sí | Sí | no | Sí |
| Material de carcasa | PA | PA | PA | PA |
| Rango de medición | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Salida analógica | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V | - | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | adjustable | adjustable | - | adjustable |
| Repetibilidad según BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50.0 µm | ±50 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Interfaz | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD