Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Transmisión de señales mediante interfaz serie síncrona (SSI)
Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
200 mm
Interfaz
SSI V1.1
IO-Link
Lineal creciente/decreciente
IO-Link
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIR 01-0200-K15SL0-000S15 | BIR 01-0300-K15SL0-000S15 | BIR 01-0500-K15SL0-000S15 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | Conector, M12x1, 8-polos | Conector, M12x1, 8-polos | Conector, M12x1, 8-polos |
|---|---|---|---|
| Material de carcasa | Aluminium and PBT-GF30, Anodizado | Aluminium and PBT-GF30, Anodizado | Aluminium and PBT-GF30, Anodizado |
| Longitud de medición | 200 mm | 300 mm | 500 mm |
| Interfaz |
SSI V1.1 IO-Link Lineal creciente/decreciente |
SSI V1.1 IO-Link Lineal creciente/decreciente |
SSI V1.1 IO-Link Lineal creciente/decreciente |
| Característica de salida | Lineal creciente/decreciente | Lineal creciente/decreciente | Lineal creciente/decreciente |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP67, con conector | IP67, con conector | IP67, con conector |
| Homologación/conformidad |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Principio de funcionamiento | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD