Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Acoplador de datos RFID LF (70/455 kHz)
Forma constructiva 2
M16x1
Forma de la antena
Circular
Longitud de cable L
0.20 m
Temperatura de almacenamiento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BIS C-380-05/06-00,2 | BIS C-380-05/06-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma constructiva 2 | M16x1 | M16x1 |
|---|---|---|
| Forma de la antena | Circular | Circular |
| Longitud de cable L | 0.20 m | 2.00 m |
| Temperatura de almacenamiento | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Material de carcasa | Latón, ABS-GF16, niquelada | Latón, ABS-GF16, niquelada |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Montaje |
sin metal (zona libre) en metal enrasado en metal |
sin metal (zona libre) en metal enrasado en metal |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE EAC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD