Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Etiquetas RFID UHF (860...930 MHz)
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Reino Unido (UKCA)
Frecuencia de trabajo
860…960 MHz
Dimensiones
20 x 44.45 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BIS U-150-N4/CAA | UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
||
| Grupo de productos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Homologación de radiofrecuencia |
Europa (CE) Reino Unido (UKCA) |
- |
| Frecuencia de trabajo | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Dimensiones | 20 x 44.45 mm | 45 x 18 mm |
| Tipo de memoria | EEPROM | EEPROM |
| Datos de usuario, lectura/escritura | 0 Bit | 0 Bit |
| Memoria EPC, lectura/escritura | 128 Bit | 128 Bit |
| Memoria TID, solo lectura | 64 Bit | 96 Bit |
| Forma de la antena | Dipol | - |
| Montaje | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Temperatura de almacenamiento | -20...80 °C | - |
| Temperatura ambiente | -20...80 °C | - |
| Material de carcasa | Papel | Papel |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
- |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD