Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS0169

BIS U-156-M0/CAA

Etiquetas RFID UHF (860...930 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
860…960 MHz
Dimensiones
53 x 53 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
32 Bit
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
860…960 MHz
Dimensiones
53 x 53 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
32 Bit
Memoria EPC, lectura/escritura
128 Bit
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Forma de la antena
Dipol
Montaje
metal-free (clear zone)
Temperatura de almacenamiento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material de carcasa
Papel
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?