Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIS01CT

BIS U-6026-034-104-06-ST35

Unidades de evaluación para la gama UHF (860...960 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Interfaz
EtherNet/IP
Con aislamiento galvánico
Tecnologías RFID compatibles
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Interfaz
EtherNet/IP
Con aislamiento galvánico
Tecnologías RFID compatibles
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Potencia de salida ajustable
17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Material de carcasa
Acero, Aluminio, Recubierto
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
UKCA
WEEE
cULus
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?