Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Escáner de contraste
Serie
67M
Dimensiones
32 x 64 x 82 mm
Interfaz
Tensión analógica: 1…5.5 V
PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Misma función que la tecla SET
Principio de funcionamiento
Sensores de contraste
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKT 67M-003-U-S92 | BKT 67M-004-U-S92 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 67M | 67M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Interfaz |
Tensión analógica: 1…5.5 V PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) |
Tensión analógica: 1…5.5 V PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Función de entrada | Misma función que la tecla SET | Misma función que la tecla SET |
| Principio de funcionamiento | Sensores de contraste | Sensores de contraste |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, focalizado | Detectores fotoeléctricos, focalizado |
| Característica de radiación | focalizado | focalizado |
| Tipo de luz | Luz azul/Luz verde/Luz roja | Luz azul/Luz verde/Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | 1.5 x 5 mm a 9 mm | 5 x 1.5 mm a 9 mm |
| Alcance | 6...12 mm | 6...12 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector | Conector, M12x1-Conector |
| Material de carcasa | Aluminio, Fundición a presión, Lacado | Aluminio, Fundición a presión, Lacado |
| Superficie activa, material | Vidrio | Vidrio |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD