Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BKT0004

BKT 67M-004-U-S92

Escáner de contraste

Serie
67M
Dimensiones
32 x 64 x 82 mm
Interfaz
Tensión analógica: 1…5.5 V
PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Misma función que la tecla SET
Principio de funcionamiento
Sensores de contraste
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
67M
Dimensiones
32 x 64 x 82 mm
Interfaz
Tensión analógica: 1…5.5 V
PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Misma función que la tecla SET
Principio de funcionamiento
Sensores de contraste
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, focalizado
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
Luz azul/Luz verde/Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
5 x 1.5 mm a 9 mm
Alcance
6...12 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Material de carcasa
Aluminio, Fundición a presión, Lacado
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?