Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BLG0003

BLG 1-015-210-050-PV01-SX

Rejilla óptica

Serie
1-015
Dimensiones
22 x 200.1 x 43.2 mm
Longitud activa AL 1
150 mm
Interfaz
Tensión analógica: 0…10 V
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de barra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
1-015
Dimensiones
22 x 200.1 x 43.2 mm
Longitud activa AL 1
150 mm
Interfaz
Tensión analógica: 0…10 V
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de barra
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Infrarroja
Alcance
0...2.1 m
Parte más pequeña típ.
5.0 a t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 13.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?