Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Rejilla óptica
Serie
1-015
Dimensiones
22 x 200.1 x 43.2 mm
Longitud activa AL 1
150 mm
Interfaz
Tensión analógica: 0…10 V
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de barra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BLG 1-015-210-070-PV01-SX | BLG 1-015-210-050-PV01-SX | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 1-015 | 1-015 |
|---|---|---|
| Dimensiones | 22 x 200.1 x 43.2 mm | 22 x 200.1 x 43.2 mm |
| Longitud activa AL 1 | 150 mm | 150 mm |
| Interfaz |
Tensión analógica: 0…10 V PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
Tensión analógica: 0…10 V PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoeléctrico de barra | Sensor fotoeléctrico de barra |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Infrarroja | Infrarroja |
| Alcance | 0...2.1 m | 0...2.1 m |
| Parte más pequeña típ. | 7.0 a t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m | 5.0 a t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector | Conector, M12x1-Conector |
| Material de carcasa | Aluminio, Anodizado | Aluminio, Anodizado |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 20...28 VDC | 20...28 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD