Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
Ranura en C
Dimensiones
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 2 m
Aplicación
A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta.
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en C | Ranura en C |
|---|---|---|
| Dimensiones | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Aplicación | A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta. | Reconocimiento de objetos |
| Fijación |
Ranura en C Verano Ranura Festo 10 |
Tornillo M2 |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 7000 Hz | 500 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD