Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para ranura en T y uso en zonas higiénicas
Special characteristics
Washdown
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
5 x 5.4 x 27 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
TPE-V, 2 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 405KF-NO-C-2A-EY-02 | BMF 405KF-NO-C-2A-EY-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Forma de ranura | Ranura en T | Ranura en T |
| Dimensiones | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | TPE-V, 2 m | TPE-V, 5 m |
| Material de carcasa | PP | PP |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Grado de protección |
IP67 IP68 IP69K |
IP67 IP68 IP69K |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD