BML05PA

BML-S1G0-S7ED-M5EQ-D0-S284

Sistema de medición absoluta de distancias

Dimensiones
16 x 18.5 x 80.3 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 12-polos
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada, Cromado
Interfaz
SSI;Digital A/B (RS422)
Rango de medición
48 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Dimensiones
16 x 18.5 x 80.3 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 12-polos
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada, Cromado
Interfaz
SSI;Digital A/B (RS422)
Rango de medición
48 m
Resolución
1 µm
Distancia de lectura
0.01...0.8 mm
Tensión de servicio Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Codificación de interfaz
Binario
Homologación/conformidad
cURus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?