Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BML0907

BML-S1G0-S7BD-M5EA-D0-KA05

Sistema de medición absoluta de distancias

Dimensiones
16 x 18.5 x 80.3 mm
Conexión
Cable, 5 m, PUR
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada, Cromado
Interfaz
SSI;Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
Rango de medición
8 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Dimensiones
16 x 18.5 x 80.3 mm
Conexión
Cable, 5 m, PUR
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada, Cromado
Interfaz
SSI;Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
Rango de medición
8 m
Resolución
1 µm
Distancia de lectura
0.01...0.8 mm
Tensión de servicio Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado de protección
IP67
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Codificación de interfaz
Gris
Homologación/conformidad
cURus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?