Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Módulos de campo para aplicaciones especializadas (Silver Line)
Interfaz
EtherNet/IP
Corriente de salida máx.
2 A
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Alternativa recomendada
BNI00L8
Módulos de red multiprotocolo
BNI XG3-302-1B5-Z067
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-302-105-Z015 | BNI XG3-302-1B5-Z067 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Corriente de salida máx. | 2 A | 2 A |
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (COM 2) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | 7/8"-Conector, 4-polos | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado |
| Conexión (salida de suministro de corriente) | 7/8"-Conector hembra, 4-polos | M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 3 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí |
| Corriente total US, sensor | 9.0 A | 16 A |
| Corriente total UA, actuador | 9.0 A | 16 A |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión | Fundición a presión de cinc, niquelada |
| Dimensiones | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT |
| Indicación | - | Sí |
| Volumen de suministro | - |
Toma de tierra Tornillo M4x6 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD