Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Módulos de campo para aplicaciones especializadas (Silver Line)
Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
No disponible en la tienda
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG3-302-1B5-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067-C17 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| Corriente de salida máx. | 2 A | 4 A | 4 A |
| Indicación | Sí | Sí | Sí |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (COM 2) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado |
| Conexión (salida de suministro de corriente) | M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado Conector hembra |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí | Sí |
| Corriente total US, sensor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Corriente total UA, actuador | 16 A | 16 A | 16 A |
| Material de carcasa | Fundición a presión de cinc, niquelada | Fundición a presión de cinc, niquelada | Fundición a presión de cinc, niquelada |
| Dimensiones | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Volumen de suministro |
Toma de tierra Tornillo M4x6 |
Toma de tierra Tornillo M4x6 |
- |
| Interfaces adicionales | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Clase de puerto | - | Type A | Type A |
| Versión IO-Link | - | 1.1.4 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | - | Sí | Sí |
| No incluido en el volumen de suministro | - |
Placa de identificación Tapones ciegos |
Placa de identificación Tapones ciegos |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD