Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNI007P

BNI IOL-309-000-K024-001

Hubs de sensores/actuadores IO-Link estándar (Black Line)

Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
enchufable, sin bornes, 4-polos
Conexión (entrada de suministro de corriente)
enchufable, sin bornes
Conexión enchufes
enchufable, sin bornes
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
enchufable, sin bornes, 4-polos
Conexión (entrada de suministro de corriente)
enchufable, sin bornes
Conexión enchufes
enchufable, sin bornes
Entradas digitales
8x PNP, tipo 2
Salidas digitales
8x PNP
Entradas/salidas configurables
Corriente total US, sensor
1.0 A
Corriente de conmutación
8x 350 mA
Corriente total UA, actuador
1.6 A
Material de carcasa
PA 6.6, UL94V-0
Dimensiones
48.6 x 33.6 x 84 mm
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP20
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
3.0 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
1 Byte
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?