Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Hubs de sensores/actuadores IO-Link para aplicaciones especializadas (Silver Line)
Interfaz
IO-Link 1.1.4
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI LH5-314-S52-R071 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 |
|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No |
| Puerto de ampliación | Sí | Sí |
| Supervisión de canal único | Sí | Sí |
| Función adicional |
Vibración Internal temperature Detección de dispositivos |
Vibración Internal temperature Detección de dispositivos |
| Corriente total US, sensor | 2 A | 2 A |
| Corriente de conmutación |
12x 2 A 4x 4 A |
12x 2 A 4x 4 A |
| Corriente total UA, actuador | 16 A | 16 A |
| Material de carcasa | Fundición a presión de cinc, niquelada |
PBT GF30 insertos: acero inoxidable, 1.4404 |
| Dimensiones | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Temperatura ambiente | -25...60 °C | -25...60 °C |
| Grado de protección | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado |
| Tasa de transmisión | COM3 (230.4 Kbaudios) | COM3 (230.4 Kbaudios) |
| Entrada de datos de proceso | 12 Byte | 12 Byte |
| Datos de proceso salida | 2 Byte | 2 Byte |
| Secondary features |
Estadísticas básicas Contador de ciclos de arranque Reconocimiento de dispositivos Estado de las condiciones ambientales extremas Identificación Bloques lógicos Contador de horas de funcionamiento Retardo de la señal Control de la velocidad de la señal Contador de conmutación Configuración de variantes Control de la tensión y la corriente |
Estadísticas básicas Contador de ciclos de arranque Reconocimiento de dispositivos Estado de las condiciones ambientales extremas Identificación Bloques lógicos Contador de horas de funcionamiento Retardo de la señal Control de la velocidad de la señal Contador de conmutación Configuración de variantes Control de la tensión y la corriente |
| Secondary features for condition monitoring |
Control de vibraciones Control de la temperatura interna Control de la inclinación y ayuda al ajuste |
Control de la temperatura interna Control de vibraciones Control de la inclinación y ayuda al ajuste |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | - | 2 ms |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD