Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNI00L5

BNI LH5-314-S52-R071

Hubs de sensores/actuadores IO-Link estándar (Black Line)

Interfaz
IO-Link 1.1.4
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
IO-Link 1.1.4
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
PNP: Yes, NPN: No
Puerto de ampliación
Sí
Supervisión de canal único
Sí
Función adicional
Vibración
Internal temperature
Detección de dispositivos
Corriente total US, sensor
2 A
Corriente de conmutación
12x 2 A
4x 4 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
PBT GF30
insertos: acero inoxidable, 1.4404
Dimensiones
68 x 38.3 x 183.5 mm
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
2 ms
Entrada de datos de proceso
12 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Secondary features
Estadísticas básicas
Contador de ciclos de arranque
Reconocimiento de dispositivos
Estado de las condiciones ambientales extremas
Identificación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Retardo de la señal
Control de la velocidad de la señal
Contador de conmutación
Configuración de variantes
Control de la tensión y la corriente
Secondary features for condition monitoring
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?