Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNI00L3

BNI XG3-508-0B5-R067

Black Line - Módulos de red en carcasa de plástico robusta para aplicaciones versátiles

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Redes industriales repensadas

La cartera de red ampliada de Balluff establece nuevos estándares en facilidad de uso y acceso rápido al producto adecuado para sus necesidades. Lo que queda es lo bueno: productos Balluff que representan calidad, innovación y fiabilidad.

Descubra nuestras líneas de productos Black, Silver, Washdown y Safe Line, que ofrecen una selección especialmente rápida de nuestros componentes de red. Elija la solución que más le convenga entre tres clases de rendimiento.

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?