Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Reinventando las Redes Industriales

Encuentra fácilmente lo que buscas

El ampliado portafolio de productos de Balluff establece nuevos estándares en cuanto a facilidad de uso y acceso rápido al producto adecuado para sus necesidades. Lo bueno sigue siendo: los productos Balluff, conocidos por su calidad, innovación y fiabilidad.

Descubra nuestras líneas de productos Black, Silver, Wash y Safe Line, que ofrecen una selección especialmente rápida de nuestros componentes de red. Elija entre tres clases de rendimiento la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

Componentes de red Balluff: calidad que habla por sí sola

Nuestros componentes potentes y fiables están diseñados específicamente para transportar información de forma eficiente a todos los niveles. Esto es especialmente importante cuando se requieren tipos de protección elevados, robustez, uso a altas temperaturas o seguridad especial.

La combinación inteligente de potentes redes industriales con el estándar de comunicación IO-Link permite un intercambio de información confiable y flexible en diversas áreas de aplicación.

Línea negra

Línea Plata

Línea de lavado

linea segura

La pieza central con una sólida relación precio-rendimiento.

Productos enfocados a aplicaciones especializadas que requieren particular robustez.

Para aplicaciones en entornos IP69K.

Componentes de red seguros para aplicaciones de seguridad.


Tres clases de rendimiento dentro de las líneas de productos para una mayor flexibilidad

Entrada

estándar

Avanzado

Descripción

Diseñado para integrar sin esfuerzo dispositivos IO-Link en su sistema de automatización y resolver aplicaciones IO-Link estándar.

Proporciona más potencia para escalar su automatización y resolver aplicaciones que requieren más flexibilidad.

Diseñado para resolver aplicaciones exigentes. Conecte sin problemas dispositivos IO-Link, salidas de alto rendimiento y aproveche las funciones avanzadas de IIoT.

multiprotocolo

protocolo individual

M12 con codificación L

7/8"

Interfaz de usuario web intuitiva

Conexión en cadena

Corriente total/corriente de salida máx. por puerto

4A/0,5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A/4A

MQTT

(sin analizar)

(análisis)

(análisis)

Plataforma común para hardware y software.

API DESCANSO

Puerto Clase Tipo A

Puerto clase tipo B

Funciones IIoT extensibles

Nuevos maestros IO-Link

El rendimiento adecuado para cada aplicación: maestros IO-Link de clase básica, estándar y avanzada
Más información

Otros temas del ámbito de la tecnología de redes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?