Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Hubs de sensores/actuadores IO-Link estándar (Black Line)
Interfaz
IO-Link 1.1.4
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI LH5-314-S52-R012 | BNI LH5-314-S52-R071 | BNI LH5-314-S52-Z012 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 |
|---|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No |
| Puerto de ampliación | Sí | Sí | Sí |
| Supervisión de canal único | Sí | Sí | Sí |
| Función adicional |
Vibración Internal temperature Detección de dispositivos |
Vibración Internal temperature Detección de dispositivos |
Vibración Internal temperature Detección de dispositivos |
| Corriente total US, sensor | 2 A | 2 A | 2 A |
| Corriente de conmutación | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
16x 2 A |
| Corriente total UA, actuador | 4 A | 16 A | 4 A |
| Material de carcasa |
PBT GF30 insertos: acero inoxidable, 1.4404 |
PBT GF30 insertos: acero inoxidable, 1.4404 |
Fundición a presión de cinc, niquelada |
| Dimensiones | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Temperatura ambiente | -25...60 °C | -25...60 °C | -25...60 °C |
| Grado de protección | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado |
| Tasa de transmisión | COM3 (230.4 Kbaudios) | COM3 (230.4 Kbaudios) | COM3 (230.4 Kbaudios) |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
| Entrada de datos de proceso | 12 Byte | 12 Byte | 12 Byte |
| Datos de proceso salida | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Secondary features |
Estadísticas básicas Contador de ciclos de arranque Reconocimiento de dispositivos Estado de las condiciones ambientales extremas Identificación Bloques lógicos Contador de horas de funcionamiento Retardo de la señal Control de la velocidad de la señal Contador de conmutación Configuración de variantes Control de la tensión y la corriente |
Estadísticas básicas Contador de ciclos de arranque Reconocimiento de dispositivos Estado de las condiciones ambientales extremas Identificación Bloques lógicos Contador de horas de funcionamiento Retardo de la señal Control de la velocidad de la señal Contador de conmutación Configuración de variantes Control de la tensión y la corriente |
Estadísticas básicas Contador de ciclos de arranque Reconocimiento de dispositivos Estado de las condiciones ambientales extremas Identificación Bloques lógicos Contador de horas de funcionamiento Retardo de la señal Control de la velocidad de la señal Contador de conmutación Configuración de variantes Control de la tensión y la corriente |
| Secondary features for condition monitoring |
Control de vibraciones Control de la temperatura interna Control de la inclinación y ayuda al ajuste |
Control de la temperatura interna Control de vibraciones Control de la inclinación y ayuda al ajuste |
Control de vibraciones Control de la temperatura interna Control de la inclinación y ayuda al ajuste |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | - | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD