Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ópticos de distancia
Serie
24K
Dimensiones
50 x 21 x 50 mm
Interfaz
2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Corriente analógica 4…20 mA
Corriente analógica 4…20 mA
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Alternativa recomendada
BOD002M
Sensores ópticos de distancia
BOD 24K-LPI07-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LB02-S92 | BOD 24K-LPI07-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Interfaz |
2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Corriente analógica 4…20 mA |
IO-Link: 1.1 Tensión analógica/corriente analógica conmutable: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico de distancia | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Triangulation | Triangulation |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | 1 x 1 mm at 100 mm | 1 x 1 mm a 100 mm |
| Alcance | 50...100 mm | 50...100 mm |
| Precisión | ±0.5 % | ±0.5 % |
| Repetibilidad | ± 0.25 % | ± 50 µm |
| Resolución | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Plástico | Plástico |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD