Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BOH003K

BOH DI-M03-001-02-S49F

Cabezas sensoras difusas en diferentes tipos de luz

Serie
M03
Dimensiones
Ø 3 x 8 mm
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Serie
M03
Dimensiones
Ø 3 x 8 mm
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Infrarroja
Alcance
0...12 mm
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 2 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PMMA
Fijación
Tuerca M3
Parte más pequeña típ.
0.1 mm
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?