Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
12M
Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Alternativa recomendada
BOS01Y0
Reflexión directa
BOS 12M-PS-RD11-02
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1YA-BO-C-03 | BOS 12M-PS-RD11-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, energético | Detectores fotoeléctricos, energético |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | Luz roja |
| Alcance | 0...100 mm | 1...100 mm |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | Global |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 8 mm a 100 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD