Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
18M
Dimensiones
Ø 18 x 69 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Alternativa recomendada
BOS01EY
Reflexión directa
BOS 18M-PA-ID20-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaz |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, energético | Detectores fotoeléctricos, energético | - |
| Característica de radiación | divergente | divergente | - |
| Tipo de luz | Infrarroja | LED Infrarroja | LED Infrarroja |
| Alcance | 0...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA | Vidrio, antireflejante | - |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 50 mm a 600 mm | - |
| Volumen de suministro | - |
Tuerca M18x1 (2x) Instrucciones de servicio |
- |
| Posibilidad de ajuste | - | - | Sensibilidad (Sn) |
| Frecuencia de conmutación | - | - | 1000 Hz |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD