Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
12M
Dimensiones
Ø 12 x 74 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
Alternativa recomendada
BOS01UM
Reflexión directa
BOS 12M-PA-RF10-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1N1I-S4-C | BOS 12M-PA-RF10-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 12 x 74 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo fija |
Focalización fija Supresión de fondo fija |
| Característica de radiación | focalizado | Foco típ. para 25 mm |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...23 mm | 1...25 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, Niquelado | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | - |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 2 mm a 25 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD