BOS00PU

BOS 16K-VU-1FR-00.2-S4

Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio

Serie
16K
Dimensiones
12.7 x 30.7 x 71.8 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Amplificador de fibra óptica
Posibilidad de ajuste
Conmutación claro/oscuro
Sensibilidad (Sn)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Serie
16K
Dimensiones
12.7 x 30.7 x 71.8 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Amplificador de fibra óptica
Posibilidad de ajuste
Conmutación claro/oscuro
Sensibilidad (Sn)
Tensión de servicio Ub
11...30 VDC
Tipo de luz
LED Luz roja
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PVC
Material de carcasa
PPE
Frecuencia de conmutación
1666 Hz
Homologación/conformidad
CE
CSA
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?