Barreras fotoeléctricas cúbicas de barrera con diferentes tipos de luz
This product is part of the classic portfolio, that means
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-XT-LS11-S4 | BLS 18KF-XX-1LT-S4-L | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 21M | 18KF |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 50 x 42.5 mm | Ø 18 x 71.5 mm |
| Función de entrada | Prueba (emisor desc.) | Prueba (emisor desc.) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Alcance | 0...60 m | 0...60 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización aluminio |
PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | - | Global |