Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
2K
Dimensiones
7.6 x 25.1 x 13 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RE10-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...1.2 m | 0...2 m |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material de carcasa | ABS |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 23 mm a 500 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD