Reflexión directa
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-RH12-S49 | BOS R090K-PU-RH10-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 10.8 x 43.2 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 40...200 mm | 20...350 mm |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1, 3-polos |
| Material de carcasa |
PC PBT |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marca | Global | - |
| Característica de radiación | - | Focus, typical at 90 mm |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 4.5 mm a 60 mm |