Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BOS01FR

BOS 23K-PA-LH10-S4

Sensores cúbicos difusos con diferentes tipos de luz para lavado

Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
23 x 51 x 52.4 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
23 x 51 x 52.4 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
colimado
Tamaño de mancha luminosa
2.2 x 2.2 mm a 800 mm
Tipo de luz
Láser Luz roja
Alcance
5...800 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
12...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?