Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cúbicos difusos con diferentes tipos de luz para lavado
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
23 x 51 x 52.4 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 23K-PA-LH20-S4 | BOS 23K-PA-LH10-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Serie | 23K | 23K |
| Dimensiones | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interfaz |
PNP: Contacto normalmente abierto (NO) PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
PNP: Contacto normalmente abierto (NO) PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Característica de radiación | colimado | colimado |
| Tamaño de mancha luminosa | 2.5 x 3.5 mm a 800 mm | 2.2 x 2.2 mm a 800 mm |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Alcance | 5...800 mm | 5...800 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
PC ABS |
PC ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE Ecolab cULus WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD