Barreras fotoeléctricas de reflexión
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-NS-PR20-02 | BOS 08E-PS-PR20-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfaz | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 3.0 mm Salida de luz | Ø 3.0 mm Salida de luz |
| Alcance | 0...1 m | - |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |