Sensores cúbicos difusos con diferentes tipos de luz para lavado
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
This product is part of the classic portfolio, that means
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-UI-KH22-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RH12-00,2-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | R01E | R020K |
| Dimensiones | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 32.5 x 13.5 mm |
| Interfaz |
IO-Link: 1.1 PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Característica de radiación | divergente | Foco típ. para 15 mm |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 3.0 mm Salida de luz | Ø 4.4 mm a 80 mm |
| Alcance | 1...100 mm | 1...150 mm |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) | ABS |
| Superficie activa, material | PA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |