Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cámaras industriales
Resolución de imagen
12.4 MP (4112 x 3008 pixeles)
Interfaz
Gigabit Ethernet, POE
Dimensiones
40 x 40 x 68.7 mm
Grado de protección
IP40
Homologación/conformidad
CE
EAC
WEEE
EAC
WEEE
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M4112Z00-31-000 | BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Resolución de imagen | 12.4 MP (4112 x 3008 pixeles) | 0.3 - 20.5 MP |
|---|---|---|
| Interfaz | Gigabit Ethernet, POE | Gigabit Ethernet, POE |
| Dimensiones | 40 x 40 x 68.7 mm | 40 x 40 x 50.1 mm |
| Grado de protección | IP40 | - |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Versión | - | GigE Vision industrial camera |
| Chip de sensor | - | Sony IMX Series |
| Longitud de onda (texto) | - |
SWIR UV VIS |
| Entradas digitales | - | 4x PNP opto-isolated |
| Salidas digitales | - | 4x PNP high side |
| Montaje de lente | - | C-Mount |
| Tensión de servicio Ub | - | 10...28 VDC PoE |
| Temperatura ambiente | - | 0...45 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD