Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW0270

A72-8075-5

Latiguillos de conexión

Conexión 1
RJ45, horizontal lock screws-Conector, recto, 8-polos
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Cable
PVC blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
8
Grado de protección
IP20
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión 1
RJ45, horizontal lock screws-Conector, recto, 8-polos
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Cable
PVC blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
8
Grado de protección
IP20
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?