Ilustración similar
FHW0278
A72-2197-5
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
RJ45, horizontal lock screws-Conector, acodado, 8-polos
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Cable
PVC blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
8
Grado de protección
IP20
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| A72-2197-5 | A72-8075-5 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
|
|
| Conexión 1 | RJ45, horizontal lock screws-Conector, acodado, 8-polos | RJ45, horizontal lock screws-Conector, recto, 8-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Conector, recto, 8-polos | RJ45-Conector, recto, 8-polos |
| Cable | PVC blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 8 | 8 |
| Grado de protección | IP20 | IP20 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD