Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW02AY

UHF Label AD-350 U8 WEL

Etiquetas RFID UHF (860...930 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
860…960 MHz
Dimensiones
8 x 78 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
0 Bit
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
860…960 MHz
Dimensiones
8 x 78 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
0 Bit
Memoria EPC, lectura/escritura
128 Bit
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Forma de la antena
Dipol
Montaje
metal-free (clear zone)
Temperatura de almacenamiento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material de carcasa
Papel
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?