Product set 6-parts
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00154-01 | BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Homologación/conformidad | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
|---|---|---|---|
| Conexión | - | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, C-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, C-codificado |
| Cable | - | PUR Negro, 5 m | PUR Negro, 5 m |
| Número de conductores | - | 5 | 5 |
| sección de conductor | - | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | - | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Grado de protección | - | IP68 | IP68 |